Bornes de recharge pour véhicules électriques : modèles, installation et règlementations
Que ce soit pour une installation résidentielle, parking privé ou public ou encore en entreprise, notre gamme de bornes recharge witty vous offre une solution complète et adaptée à tout type d’installation électrique. Conformes aux normes en vigueur, les bornes witty garantissent une installation sécurisée et performante.
Les bornes witty, la solution de recharge de Hager
• Gamme complète conçue avec et pour les installateurs,
• faciles à installer et à mettre en œuvre,
• communicantes,
• évolutives vers de nouvelles fonctionnalités,
• accompagnement et support technique dédié.

Comparatif de bornes de recharge :
trouvez la solution idéale pour votre chantier
Que ce soit pour des applications résidentielles ou tertiaires, pour des parkings privés ou publics, concernés ou non, vous trouverez toujours la solution idéale dans la gamme spirituelle.
Tableau comparatif de bornes
Borne
|
Borne connectée résidentielle et petit tertiaire |
Borne pour parking collectif privé |
Borne tertiaire pour parkings privés et publics |
|
| Applications principales | Résidentiel, individuel ou collectif | Résidentiel individuel | Petit tertiaire et résidentiel collectif |
Tertiaire privé ou public |
| Utilisations principales | Particulier et flotte | Particulier, privé et flotte Photovoltaïque |
Parking ouvert | Parking opéré Monétisation |
| Puissance de charge | 7,4 kW/11 kW | 7,4 kW/22 kW | 7,4 kW/22 kW | 7,4 kW/22 kW |
| Gestion d'accès RFID | |
![]() |
||
| Connectivité Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G | / |
- / |
- / |
|
| Prise en charge TIC (standard et historique) |
![]() |
- | ||
| Optimisation solaire (excédent Photovoltaïque) |
![]() |
- | - | |
| Comptage (MID) | ![]() |
|||
| Connexion à un opérateur (CPO) |
![]() |
|||
| Charge dynamique | ![]() |
par le biais d'un LLM | par le biais d'un LLM | |
| Nombre de points de charge | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Interfaces de configuration | Hager Charge iOS / Android |
Page web de configuration | ||
| Formation | P1+ P2 (si communicante) |
P1 + P2 |
||
| Gestion de grappes | 8 points de charge max |
40 points de charge max |
||
= disponible,
= en option, - = non disponible
Découvrez aussi la prise de recharge renforcée witty
La prise renforcée witty est idéale pour des usages où une recharge rapide n'est pas nécessaire : vélo, scooter, voiture sans permis.
Appartenant à la gamme cubyko, cette solution convient pour une installation murale intérieure ou extérieure IP55.

Installation des bornes de recharge :
des outils pour vous et vos clients
Que ce soit pour vous aider à choisir les produits, pour la configuration sur le chantier ou pour la gestion de la borne par vos clients, vous avez des outils à disposition pour vous faciliter le chantier.
Se former pour installer des bornes de recharge
Devenez un expert des bornes de recharge. Avec Hager explore, développez votre expertise en matière de bornes de recharge et préparez l'obtention de votre qualification P1 ou P2. Délivrées par des organismes indépendants, elles vous autorisent à installer et mettre en œuvre des bornes de recharge chez vos clients.

Assistance à la mise en service des bornes communicantes
Face à l’évolution technologique des bornes de recharge, nous avons pensé un service calibré pour les installateurs.
Grâce à l’assistance à la mise en service IRVE, bénéficiez d'un coach pendant toutes les étapes de vos chantiers.
L’objectif est de sécuriser vos délais et la satisfaction client.

Installation des bornes de recharge :
que disent la loi et les normes ?
Les normes et réglementations autour de la mobilité électrique assurent la sécurité, l’interopérabilité, la performance et la durabilité des véhicules et infrastructures.
Vous êtes un particulier et souhaitez faire installer une solution de recharge ?
Quelle borne choisir ? Quelle est la compatibilité avec mon véhicule ? À quelles aides ai-je droit ? Autant d’interrogations auxquelles nous vous aidons à trouver vos réponses.
Ce serait dommage de ne plus être au courant !
Pour ne rien manquer des actualités Hager, inscrivez-vous à notre newsletter !